Afag シリーズ CR 20-D 回転モジュール 50433055

部品番号:

AVENTICS-50433055

Rotary module CR 20-D

仕様

タイプCR 20-D
固定グリッド48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量1.68 kg
空気消費 (180°)0.003 L
電気的な実施6 x 1 A
液体の実施4 x M5
最低回転時間 180°0.35 s
騒音レベル54 dB (A)
トルク1.8 Nm
最大容質量慣性モーメント350 kg cm²
角度精度+/- 0.05°
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x 特殊ネジ M6x36/8, 2x 衝撃緩衝器 SD M10x1 -4, 4 x Oリング、2.49 x 0.66, 2 x ねじピン, M5 x 4
付属品INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1, センサ-Akt.ケーブル-6極-メス-5m-0-オープン-1, センサ-Akt.ケーブル-6極-オス-0.6m-0-オープン-1