Afag DG 20シリーズ回転グリッパー、ゼロポジション 90° 50452096
部品番号:
仕様
| タイプ | DG 20-90° |
| 固定グリッド | 38 mm |
| 作動圧力 最小/最大 | 6 +/- 1 bar |
| 空気ポート P | M5 |
| 最低運転温度 | 10 °C |
| 最高運転温度 | 40 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| ジョーストローク | 2 x 6 mm |
| 正味重量 | 0.635 kg |
| 最大許容有用荷重 | 3.5 kg cm² |
| 把握力 | 60 N |
| シリンダー直径 グリッパー | 20 / 6 mm |
| シリンダー直径 回転 | 25 / 6 mm |
| 回転リクエスト | 0° / 180°または90° |
| 把持リクエスト | 開く |
| 回転角度 | 180° |
| 最低回転時間 180° | 0.26 s |
| 騒音レベル | < 65 dB (A) |
| 反復精度 | +/- 0.03 mm |
| 角度精度 | +/- 0.05° |
| トルク | 0.55 Nm |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø8x3,5, 2x 組み立てネジ六角穴付きボルト M5x16, 2x 組み立てねじ M5x45, 2x ねじピン M3x3, 4x ねじピン M5x4 |
| 付属品 | リミットストップ 90° DG 20 (ゼロポジション 90°), 取付セット センサホルダー DG 20 |