仕様
| タイプ | RA-40-2F-5E-50-G |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 正味重量 | 0.84 kg |
| 電気的な実施 | 5 x 2 A |
| 液体の実施 | 2 |
| 持続的なトルク | 2 Nm |
| 回転角度 | エンドレス |
| 最大回転数 | 140 1/min |
| 最大駆動モーメント | 4 Nm |
| 翻訳 | 2.084027778 |
| 反復精度 | +/- 0.0017 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2x Oリング 2.5x0.62 mm |
| 付属品 | アダプター, イニシエーターケーブル/-延長, モーターケーブル-M16, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相 |
| 代りの付属品 | その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源 |