仕様
| タイプ | PG 16 NC |
| 固定グリッド | 20 mm |
| 固定グリッド 代替的な | M3 |
| 作動圧力 最小/最大 | 6+ / -2 bar |
| 空気ポート P | M3 |
| シリンダー直径 | 16 mm |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 正味重量 | 0.074 kg |
| 空気消費 / サイクル | 0.0064 L |
| 把握時間 | 0.01 s |
| 閉鎖時間 = フィンガーの重量 | 50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = - |
| 把握力、開いた状態 | 52 N |
| 把握力、閉じた状態 | 92 N |
| 弾力 | 13 N |
| 開口路 | 2 x 4 mm |
| 反復精度 | +/- 0.01 mm |
| 折り返し精度 | +/- 0.05 mm |
| 位置 | 2 |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø5x2.5 |
| 付属品 | 圧縮空気ポート ストレート M3x0.5, 圧縮空気ポート アングル M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1 |
| 代りの付属品 | INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO |