Afag 精密グリッパー PG 16 NC-NO 50531662

部品番号:

AVENTICS-50531662

Precision gripper PG 16 NO

仕様

タイプPG 16 NO
固定グリッド20 mm
固定グリッド 代替的なM3
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM3
シリンダー直径16 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
正味重量0.73 kg
空気消費 / サイクル0.0064 L
把握時間0.01 s
閉鎖時間 = フィンガーの重量50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = -
把握力、開いた状態100 N
把握力、閉じた状態44 N
弾力11 N
開口路2 x 4 mm
反復精度+/- 0.01 mm
折り返し精度+/- 0.05 mm
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø5x2.5
付属品圧縮空気ポート ストレート M3x0.5, 圧縮空気ポート アングル M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
代りの付属品INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO