製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8210G012 Solenoid Valve

ASCO 8210G012 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HT
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    10.1 W
    24 DC
    220 AC
    240 AC
    1 - 6 の 6 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    最大周囲温度
    可用性
    流量 (Cv)
    媒体
    パイプ/ポートサイズ
    シーリング材
    本体材質
    証明書
    最小作動圧(軽油)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    最小作動圧(水)
    最大作動圧 (空気)
    最小周囲温度
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (軽油)
    オリフィス
    製品の種類
    バルブ機能
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO 8210G012AC240/60,220/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT50/60 Hz5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210G012DC24/DCD

    ASCO 8210G012DC24/DCD

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO EF8210G012AC240/60,220/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT50/60 Hz5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8210G012DC24/DCD

    ASCO EF8210G012DC24/DCD

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    HT8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO HT8210G012AC240/60,220/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドHT50/60 Hz5 Day
    $433.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    JBEF8210G012DC24/DC

    ASCO JBEF8210G012DC24/DC

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT5 Day
    リストに追加