製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JBEF8210G012DC24/DC

部品番号:

Asco-JBEF8210G012DC24/DC

1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314681
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR