製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 34900018

部品番号:

Asco-34900018

PNEUMATIC ACCESSORY SERIES 346 ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH TAPPED G 1/4 0.5 TO 10 BAR VERSI

仕様

Body MaterialEngineered Plastics
Pipe/Port Type & SizeG 1/4 (ISO 228/1)
Product TypeAccessories
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Product Weight0.16 kg
Min - Max Operating Pressure (Air)0 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature0 to 60°C
Stroke Length
Pipe/Port Size1/4