製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214053CSAAC240/60D

部品番号:

Asco-8214053CSAAC240/60D

$713.00

数量:
カートに追加
1" NPT 2NO GP 20 W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight10.25 lbs
Kit Number316728
Coil Number099257-006-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO AL 20.0/F AC