製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214063CSAAC24/60D

部品番号:

Asco-8214063CSAAC24/60D

$808.00

数量:
カートに追加
1-1/X 1-5/ 2NO ALUMIN20 /F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)32.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight3.88 lbs
Kit Number316728
Coil ClassFB
Coil Number099257-008-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 125 °F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4X1-5/8 2NO AL 20.0/F AC
Holding Current (VA)43
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY