製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214083CSAAC110/50D

部品番号:

Asco-8214083CSAAC110/50D

2" NPT 2NO GP 20 W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316727
Coil Number099257-005-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2X2-3/32 2NO AL 20.0/F AC