製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214280CSAAC120/60D

部品番号:

Asco-8214280CSAAC120/60D

$910.00

数量:
カートに追加
2 X 2-3/32 NC GP 20/F W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)55.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323499
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size2 3/32 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2X2-3/32 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR