製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214G030BAC220/50D

部品番号:

Asco-8214G030BAC220/50D

$268.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.81 lbs
Kit Number316667
Coil ClassFB
Coil Number238610-158-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY