製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214G236AC110/50D

部品番号:

Asco-8214G236AC110/50D

$448.00

数量:
カートに追加
3/4 X 1-5/ 2NC ALUMIN20.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)11.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323939
Coil ClassFB
Coil Number272610-129-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 1-5/8 2NC ALUM 20.1/F AC
Seating ElastomerNBR