製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8214G281DC12/DCD

部品番号:

Asco-8214G281DC12/DCD

2 X 2-3/32 2NC AL 15.8/F DC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)55.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Voltage12 DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325742
Coil Number501695-004-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 15.8/F DC