製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8316G004DC120/DCD

部品番号:

Asco-8316G004DC120/DCD

1/2 X 5/8 3NC BRASS 11.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Air Pilot
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318183
Coil ClassFT
Coil Number238710-034-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY