製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8316G044MOAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8316G044MOAC120/60,110/50D

$1,228.00

数量:
カートに追加
3/4 X 11/16 3NC BRASS 17.1/F

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.50 lbs
Kit Number314495-MO
Coil ClassF
Coil Number238610-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Mounting DirectionANY