製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8316G056AC24/60,22/50D

部品番号:

Asco-8316G056AC24/60,22/50D

3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314492
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1/F AC