製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8316G082DC24/DCD

部品番号:

Asco-8316G082DC24/DCD

3/8 X 5/16 3NC S.S 11.6/F W DC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 120 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322179
Coil Number238710-006-D
Orifice Size5/16 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 11.6/F DC