製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8320G184MOAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8320G184MOAC120/60,110/50D

$259.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3 NC BRASS 10.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.12
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Order Code21731
Kit Number302142-MO
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 200 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY