製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8321G002MOAC120/60D

部品番号:

Asco-8321G002MOAC120/60D

$707.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925-MO
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY