製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8340G001AC115/50D

部品番号:

Asco-8340G001AC115/50D

$1,777.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/64 4 ALUMIN17.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.1
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115 AC with 50 Hz
Product Weight1.90 lbs
Kit Number302751
Coil ClassFB
Coil Number238610-133-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 130 °F
Orifice Size5/64 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerPOLYETHYLENE
Mounting DirectionANY