製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8210G026AC120/60D

部品番号:

Asco-EF8210G026AC120/60D

$712.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2NC BRASS 16.1/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.76 lbs
Order Code21742
Kit Number302278
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 200 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating16.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionUPRIGHT & VERTICAL