製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8210G094HWAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8210G094HWAC120/60,110/50D

$379.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/FT AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302306
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY