製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8214G030BAC24/60,22/50D

部品番号:

Asco-EF8214G030BAC24/60,22/50D

3/4 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316667
Coil ClassFB
Coil Number238614-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC