製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8222G003LTAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8222G003LTAC120/60,110/50D

$1,247.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238814-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT