製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8222G087AC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8222G087AC120/60,110/50D

1/2 X 5/8 NC 17.1/H WATTS AC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304057
Coil ClassHB
Coil Number238814-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 17.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY