製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8321G004MODC24/DCD

部品番号:

Asco-EF8321G004MODC24/DCD

$796.00

数量:
カートに追加
3/8 X 9/32 3NO BRASS 10.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302931-MO
Coil ClassFT
Coil Number238314-006-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NO BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY