製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8329G002DC120/DCD

部品番号:

Asco-EF8329G002DC120/DCD

X 3/32 3NC 11.6/F W

仕様

Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number238714-034-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/32 3NC SOL OPER 11.6/F DC
Mounting DirectionANY