製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EF8551G301MDC12/DCD

部品番号:

Asco-EF8551G301MDC12/DCD

$585.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2 NC Brass 10.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.86 / 0.74
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Orifice Size1/4 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.4/F DC
Mounting DirectionAny