ASCO™ EF8551G321MODC12/DCD

部品番号:

Asco-EF8551G321MODC12/DCD

$973.00

数量:
カートに追加
1-1/X 1-1/ 2 NC Brass 10.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 1.4/F DC