製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHB8316G024VDC24/DCD

部品番号:

Asco-EFHB8316G024VDC24/DCD

$991.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314497-V
Coil ClassHB
Coil Number238914-106-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY