製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHC8316G004DC125/DCD

部品番号:

Asco-EFHC8316G004DC125/DCD

1/2 X 5/8 3NC BRASS 24.6/H DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 120 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318183
Coil ClassHC
Coil Number238914-335-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 24.6/H DC
Seating ElastomerLT NBR