製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHC8316G056DC125/DCD

部品番号:

Asco-EFHC8316G056DC125/DCD

$829.00

数量:
カートに追加
3/8 X 5/8 3NO BRASS 20.6/H DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314494
Coil Number238514-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 20.6/H DC