製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8316G001DC24/DCD

部品番号:

Asco-EFHT8316G001DC24/DCD

1/4 X 5/16 3NC BRASS 11.6/H DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 120 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318181
Coil ClassHT
Coil Number238914-006-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY