製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8316G064DC24/DCD

部品番号:

Asco-EFHT8316G064DC24/DCD

$795.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassH
Coil Number238514-006-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H DC
Mounting DirectionANY