製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8321G001DC48/DCD

部品番号:

Asco-EFHT8321G001DC48/DCD

$1,074.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929
Coil ClassHT
Coil Number238514-017-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY