製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8327G051DC24/DCD

部品番号:

Asco-EFHT8327G051DC24/DCD

$800.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.56
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.25 lbs
Kit Number131236
Coil ClassHT
Coil Number238914-006-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/H DC
Mounting DirectionANY