製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFL8316G084DC24/DCK

部品番号:

Asco-EFL8316G084DC24/DCK

1/2 X 5/8 3NC STAINL11.6/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322949
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-K
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC S.S. 11.6/F DC