製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EV8316G302MBDC24/DCD

部品番号:

Asco-EV8316G302MBDC24/DCD

$1,101.00

数量:
カートに追加
3/8 X 5/16 3NC BRASS 1.4/F DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight7.41 lbs
Kit Number316982
Coil ClassLP
Coil Number274714-902-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16/3NC BRASS 1.4/F DC
Mounting DirectionANY