製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EVMF8316G304DC24/DCD

部品番号:

Asco-EVMF8316G304DC24/DCD

1/2 X 5/8 3NC BRASS 1.7 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316966
Coil ClassF
Coil Number276007-006-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 1.7/F DC
Mounting DirectionANY