製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HC8316G076DC125/DCD

部品番号:

Asco-HC8316G076DC125/DCD

$1,110.00

数量:
カートに追加
3/4 X 11/1 3NO BRASS 20.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314494
Coil ClassHC
Coil Number238510-335-D
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NO BRASS 20.6/H DC