製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HT8210G008AC120/60D

部品番号:

Asco-HT8210G008AC120/60D

$531.00

数量:
カートに追加
1 1/4 X 1 1/8 2NC BRASS 6.1/H

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 100 PSI
Product Weight5.60 lbs
Kit Number302280
Coil ClassHT
Coil Number238410-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4X1-1/8 2NC BRS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY