製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HT8210G015AC120/60D

部品番号:

Asco-HT8210G015AC120/60D

$251.00

数量:
カートに追加
1/2 X 7/16 2NC BRASS 6.1/H AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)1 - 125 PSI
Product Weight0.99 lbs
Kit Number302275
Coil ClassHT
Coil Number238410-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size7/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 7/16 2NC BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT