製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HT8210G030AC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-HT8210G030AC120/60,110/50D

$1,554.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NO S.S 10.1/H W AC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)3
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight5.82 lbs
Kit Number302347
Coil ClassH
Coil Number238810-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NO S.S. 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY