製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HT8210G094HWAC24/60D

部品番号:

Asco-HT8210G094HWAC24/60D

$325.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302306
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY