製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JB8214270CSAAC120/60D

部品番号:

Asco-JB8214270CSAAC120/60D

$622.00

数量:
カートに追加
1-1/2 X 1-5/8 2NC 20/F W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323632
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-5/8 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR