製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JB8214G291AC120/60

部品番号:

Asco-JB8214G291AC120/60

2-1/X 3 2NC ALUMIN20.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number326459
Coil ClassFB
Coil Number563610-132
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note2-1/2 X 3 2NC ALUM 20.1/F AC