製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JB8214H261CAC120/60

部品番号:

Asco-JB8214H261CAC120/60

1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN16.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number563610-032
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NC AL 16.1/F AC