製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JBEFHT8321G001MOAC120/60,110/50

部品番号:

Asco-JBEFHT8321G001MOAC120/60,110/50

1/4 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302925-MO
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 6.1/H AC